- Proizvodi
- SY0100
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SY0100
VS0200/110VAC
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SY0100
VS0200/110VAC
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SN0150 Usporedba proizvoda: SY0100 / SN0150 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Praćenje protoka |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | < 110 AC |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 30 |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | Relej pod naponom kad ima protoka |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|---|
Selekcija tekućine / plinovi | Klizni prekidač |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm² |
---|