- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Mjerači vrtložnog protoka sa zaslonom
- SV4204
Mjerač vrtložnog protoka sa zaslonom
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
Mjerač vrtložnog protoka sa zaslonom
SV4204
SVR12XXX50KG/US-100
- Pouzdano otkrivanje protoka i temperature medija
- Precizni linearni analogni izlaz
- Zaslon se može zakretati radi optimalnog poravnanja
- Zaslon u boji s jasnim očitavanjem i promjenom crvene/zelene boje
- Prikladno za vodu, deionizirajuću vodu i rashladnu vodu
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 DN8 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |
---|---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu | |
Mediji | Voda; antifrizna rješenja; rashladne tečnosti | |
Srednja temperatura [°C] | -10...90 | |
Snaga tlaka [bar] | 12 | |
Snaga tlaka [MPa] | 1,2 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
|
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 3,9 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 3 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 2 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Rezolucija |
|
||
Analogna početna točka ASP |
|
||
Analogna završna točka AEP |
|
||
Duljina koraka |
|
||
Mjerna dinamika | 1:20 |
Mjerno područje [°C] | -10...90 |
---|---|
Područje prikaza [°C] | -30...110 |
Rezolucija [°C] | 0,5 |
Analogna startna točka [°C] | -10...70 |
Analogna završna točka [°C] | 10...90 |
U koracima po [°C] | 0,5 |
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | ± 2 % MEW; (Voda) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 0,5 % MEW |
Preciznost [K] | ± 1 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...5 |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Prigušenje za analogni izlaz dAA; Prikazna jedinica |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -20...80 | ||
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje CPA |
|
||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 342 | ||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
||||||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 439,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 30 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 DN8 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Gubitak pritiska
|
|
---|
otpornost na tlak (bar)
|
|
---|