1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. ST2609

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: SI5000 + E40099 – Usporedba proizvoda: ST2609 / SI5000

ST2609

Praćenje protoka

SCR14ABBFPKG/US-100-IPF
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
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak G 1/4 vanjski navoj
Primjena
Mediji Tekućine
Srednja temperatura [°C] -25...80
Snaga tlaka [bar] 30
Električni podaci
Radni napon [V] 20...36 DC
Potrošnja struje [mA] < 45
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] < 20
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal signal prekapčanja
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 400
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] 3...300
Najveća osjetljivost [cm/s] 3...60
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] 15
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] 1...10
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja Potenciometar
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...80
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Materijali PBT-GF20
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak G 1/4 vanjski navoj
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 11 x LED
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
brtve: 2 x AMF 30
izvijač
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — ST2609-00 — 06.03.2003 —