{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Značajke proizvoda | |||
---|---|---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 | ||
Procesni priključak | Varivent DN50 | ||
Primjena | |||
Primjena | sterilno područje | ||
Srednja temperatura [°C] | -25...95 | ||
Snaga tlaka [bar] | 30 | ||
Električni podaci | |||
Radni napon [V] | 20...36 DC | ||
Potrošnja struje [mA] | < 45 | ||
Zaštita od obrnutog polariteta | da | ||
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 20 | ||
Ulazi/izlazi | |||
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 | ||
Izlazi | |||
Ukupni broj izlaza | 1 | ||
Izlazni signal | signal prekapčanja | ||
Električna izvedba | PNP | ||
Broj digitalnih izlaza | 1 | ||
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) | ||
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 | ||
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 400 | ||
Zaštita od kratkog spoja | da | ||
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno | ||
Zaštita od preopterećenja | da | ||
Raspon mjera/postavki | |||
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 | ||
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 | ||
Točnost / odstupanja | |||
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 | ||
Vremena reakcije | |||
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 | ||
Softver / programiranje | |||
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar | ||
Radni uvjeti | |||
Temperatura okoline [°C] | -20...30 | ||
Zaštita | IP 67 | ||
Mehanički podaci | |||
Dimenzije [mm] | 72 x 41 x 82 | ||
Materijali | PBT-GF20 | ||
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) | ||
Procesni priključak | Varivent DN50 | ||
Prikazi / radni elementi | |||
Prikaz |
|
||
Opaske | |||
Količina pakiranja | 1 kom. | ||
Električni priključak | |||
Priključak | Poveznik: 1 x M12 | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — ST0535-00 — 06.03.2003 —
![]() |