Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR5900
SRM12XXBFPKG/
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SR5900
SRM12XXBFPKG/
- Pouzdano praćenje tekućina i plinova u cijevima
- Za spajanje senzora protoka s velikim dubinama uranjanja
- Za senzore načinjene od keramike, nehrđajućeg čelika visokog stupnja i titana
- Jednostavno namještanje sklopnih točki za brzo postavljanje
- Žaruljice LED za stupčasti prikaz sklopne točke i protoka
Primjena
Primjena | Praćenje protoka; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 19...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 70 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10 |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | izlazne sklopke pri protoku: UKLJUČENO za izlaznu funkciju = normalno otvoreno / ISKLJUČENO za izlaznu funkciju = normalno zatvoreno |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipke |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67; (sa prikačenim senzorom) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 342 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 225,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4301/304); Računalo; PBT-GF20; EPDM/X; Mjed |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|