You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. SR0100

Kontrolna jedinica za senzore protoka

SR0100

VS0200/ 24VDC

Kontrolna jedinica za senzore protoka

SR0100

VS0200/ 24VDC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SR0150 Usporedba proizvoda: SR0100 / SR0150 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
  • cul
Primjena
Primjena Praćenje protoka
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] -10...10
Radni napon [V] 24 DC
Potrošnja struje [mA] 60
Vrijeme odgode uključenja [s] 30
Broj kanala 1
Izlazi
Električna izvedba relej
Opteretivost kontakta 4 A, 250 V AC
Praćenje protoka funkcije prekapčanja Relej pod naponom kad ima protoka
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja Potenciometar
Selekcija tekućine / plinovi Klizni prekidač
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Zaštita IP 40
Terminali za stupanj zaštite IP 20
Mehanički podaci
Kućište Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm] 75 x 55 x 110
Materijali plastika
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija 11 x LED
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²