Primjena |
Primjena |
Praćenje protoka; Nadzor vodova |
Električni podaci |
Frekvencija AC [Hz] |
47...63 |
Tolerancija radnog napona [%] |
-10...10 |
Radni napon [V] |
< 240 AC |
Maks. potrošnja struje [VA] |
5 |
Zaštita obrnutog polariteta |
ne |
Vrijeme odgode uključenja [s] |
30 |
Broj kanala |
1 |
Izlazi |
Električna izvedba |
relej |
Opteretivost kontakta |
4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja |
Relej pod naponom kad ima protoka |
Praćenje kvara na žici funkcije prekapčanja |
Relej ispada u slučaju kvara na žici |
Osigurano protiv kratkog spoja |
ne |
Zaštita od preopterećenja |
ne |
Softver / programiranje |
Poravnanje točke prekapčanja |
Potenciometar |
Selekcija tekućine / plinovi |
Klizni prekidač |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-20...60 |
Zaštita |
IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite |
IP 20 |
Testovi / odobrenja |
Odobrenje |
PTB 01 ATEX 2075 |
Oznaka ATEX |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
MTTF [godina] |
248 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
536,5 |
Kućište |
Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Dimenzije [mm] |
78 x 45 x 120 |
Materijali |
plastika |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Funkcija |
11 x LED |
Status prekapčanja |
LED, Crveno |
|
Električni priključak |
Potrebna zaštita |
minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 5 A; brzodjelujuće; Postavite osigurač van opasne zone |
Opaske |
Opaske |
Oprez Upravljački monitor treba postaviti izvan opasnog područja! |
Preporuka Provjerite sigurno funkcioniranje jedinice nakon kratkog spoja. |
|
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
Priključak |
Utične stezaljke: 15 x ...2,5 mm² |
Drugi podaci |
Maks. vrijednosti upravljačkog kruga |
po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti |
[EEx ia] IIC |
[EEx ia] IIB |
[EEx ib] IIC |
[EEx ib] IIB |
Napon [V] |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
Struja [mA] |
92 |
92 |
92 |
92 |
Snaga [mW] |
680 |
680 |
680 |
680 |
Vanjska induktivnost [mH] |
1 |
1 |
1 |
1 |
Vanjski kapacitet [µF] |
0,185 |
1,6 |
0,185 |
1,6 |
|