- Proizvodi
- SN0109
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SN0109
VS0200/230VAC
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SN0109
VS0200/230VAC
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SN0150 Usporedba proizvoda: SN0109 / SN0150 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Praćenje protoka; Praćenje temperature; Nadzor vodova |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | < 230 AC |
Maks. potrošnja struje [VA] | 3 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 30 |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Opteretivost kontakta | 4 A, 250 V AC |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | Relej pod naponom kad ima protoka |
Praćenje temperature funkcije prekapčanja | Kod temperaturnog prekoračenja relej ispada |
Praćenje kvara na žici funkcije prekapčanja | relej ispada u slučaju kidanja žice ili kratkog spoja |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 10 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|---|
Selekcija tekućine / plinovi | Klizni prekidač |
Regulacija točke preklapanja | Potenciometar |
Temperaturno područje [°C] | 20...100 |
Ponovljivost namještene sklopne točke [K] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm² |
---|