1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. SN0010

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

SN0010

Kontrolna jedinica za senzore protoka

VS0100/230VAC/EX
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
Primjena
Primjena Praćenje protoka
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] -10...10
Radni napon [V] < 230 AC
Vrijeme odgode uključenja [s] < 30
Izlazi
Praćenje protoka funkcije prekapčanja Relej pod naponom kad ima protoka
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja Potenciometar
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Zaštita IP 40
Terminali za stupanj zaštite IP 20
Testovi / odobrenja
Odobrenje PTB Ex-93.C.2006
Sigurnosna klasifikacija
Oznaka po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti
Napon [V] 12,6
Struja [mA] 186
Snaga [mW] 586
Oznaka [Ex ia] IIC [EEx ib] IIC
Induktivitet [Ex ia] IIC 0,5 mH
Kapacitet [Ex ia] IIC 1200 nF
Mehanički podaci
Kućište Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm] 75 x 55 x 110
Materijali plastika
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Funkcija LED, Crveno
Električni priključak
Relej strujnog kruga AC ... 250 AV,...6 A cos j > 0,7
Relej strujnog kruga DC ...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — SN0010-00 — 06.03.2003 —