- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Magnetsko-induktivni senzori volumetrijskog protoka
- SM9604
Senzor magnetsko-induktivnog protoka
SM9604
SMN32XGX50KG/US-100
Senzor magnetsko-induktivnog protoka
SM9604
SMN32XGX50KG/US-100
- Precizno mjerenje protoka, potrošnje i temperature medija
- Visoki stupanj točnosti, ponovljivosti i mjerne dinamike
- S dva precizna analogna izlaza
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||||
Procesni priključak | spoj navojem 1 1/2" NPT DN40 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Primjena | otkrivanje prazne cijevi; za industrijsku uporabu | ||
Mediji | Provodne tečnosti; Voda; mediji na bazi vode | ||
Napomena o medijima |
|
||
Srednja temperatura |
|
||
Snaga tlaka [bar] | 16 | ||
Snaga tlaka [MPa] | 1,6 | ||
Snaga tlaka [psi] | 232 | ||
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 16 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 5 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 2 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (≤ 22 mA) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||||
Rezolucija |
|
||||
Analogna početna točka ASP |
|
||||
Analogna završna točka AEP |
|
||||
Prekid niskog protoka LFC |
|
||||
Duljina koraka |
|
||||
Mjerna dinamika | 1:60 |
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Rezolucija |
|
||
Analogna startna točka |
|
||
Analogna završna točka |
|
||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 0,2% MEW |
Temperaturni drift | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Preciznost [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...5 |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | zaslon se može deaktivirati; Prikazna jedinica; otkrivanje prazne cijevi |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline |
|
||
---|---|---|---|
Temperatura skladištenja |
|
||
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje CPA |
|
||||||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||
MTTF [godina] | 85 | ||||||||||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 2745 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PEEK; FKM |
Procesni priključak | spoj navojem 1 1/2" NPT DN40 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Gubitak pritiska
|
|
---|