1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori u procesima
  4. Senzorji protoka / merači i brojači protoka
  5. Magnetsko-induktivni senzori volumetrijskog protoka
  6. SM7020

SM7020

Senzor magnetsko-induktivnog protoka

SMR34XGXFRKG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Precizno mjerenje protoka, potrošnje i temperature medija
  • Visoki stupanj točnosti, ponovljivosti i mjerne dinamike
  • S izlazom za prekapčanje, analognim i impulsnim izlazom
  • Zaslon u boji s jasnim očitavanjem i promjenom crvene/zelene boje
  • Nisu potrebne duljine ulaznih i izlaznih cijevi
  • ce
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje [l/min] 0,1...75
Područje prikaza [l/min] -90...90
Procesni priključak G 3/4 DN20 pločasti zatvarač
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Mediji provodne tekućine skupine tekućina 2 prema Direktivi o tlačnoj opremi (PED)
Napomena o medijima
Leitfähigkeit: ≥ 20 µS/cm
Viskosität: < 70 mm²/s (40 °C)
Srednja temperatura [°C] -20...90
Snaga tlaka [bar] 16
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC; (nach EN 50178, SELV, PELV)
Potrošnja struje [mA] < 80
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 5
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Ulazi
Ulazi resetiranje brojača
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal; signal impulsa; IO-Link; signal frekvencije; (konfigurabilno)
Električna izvedba PNP/NPN
Broj digitalnih izlaza 2
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20; (skalabilno)
Maks. opterećenje [Ω] 500
Izlaz impulsa brojač količine protoka
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [l/min] 0,1...75
Područje prikaza [l/min] -90...90
Rezolucija [l/min] 0,1
Zadana točka SP [l/min] 0,5...75
Točka resetiranja rP [l/min] 0,1...74,6
Analogna početna točka ASP [l/min] 0...59,9
Analogna završna točka AEP [l/min] 15,1...75
Prekid niskog protoka LFC [l/min] 0,1...3,8
Krajnja točka frekvencije FEP [l/min] 15,1...75
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] 1...10000
Praćenje količine volumetrijskog protoka
Duljina impulsa [s] 0,003...2
Vrijednost impulsa 0,001...99990000 I
Praćenje temperature
Mjerno područje [°C] -20...90
Područje prikaza [°C] -42...112
Rezolucija [°C] 0,1
Zadana točka SP [°C] -19,6...90
Točka resetiranja rP [°C] -20...89,6
Analogna startna točka [°C] -20...68
Analogna završna točka [°C] 2...90
U koracima po [°C] 0,1
Točnost / odstupanja
Praćenje protoka
Točnost (u mjernom području) ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)
Preciznost ponavljanja ± 0,2 % MEW
Praćenje temperature
Preciznost [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Vremena reakcije
Praćenje protoka
Startno premoštenje [s] 0...50
Vrijeme reagiranja [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Prigušenje za izlaz prekapčanja dAP [s] 0...5
Praćenje temperature
Vrijeme reagiranja [s] 15; (Q > 10 % MEW, T09)
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; izlaz frekvencije; izlaz struje / impulsa; Vrijeme startnog premoštenja; zaslon se može deaktivirati; Prikazna jedinica
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Identifikacijska oznaka IO-Link proizvoda 955 d / 00 03 bb h
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Način SIO da
Potrebni tip glavnog konektora A
Analogna obrada podatke analogno 3
Binarna obrada podataka 2
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 6
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 60947-5-9
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27: 20 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 114
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL I014
Broj datoteke UL E174189
Direktiva o tlačnoj opremi čl. 3., st. (3) - Dobra inženjerska praksa
Mehanički podaci
Težina [g] 797,5
Materijali nehrđajući čelik (1.4408/316); nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT+PC-GF30
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK; karbonska vlakna PEEK; FKM; Centellen
Procesni priključak G 3/4 DN20 pločasti zatvarač
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Farb-Display 1,44 "
Auflösung Bildpunkte 128 x 128
LEDs 2 x, gelb
Opaske
Opaske
MW = mjerna vrijednost
MEW = Završna vrijednost mjernog raspona
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; Kontakti: vergoldet
dijagrami i grafikoni

Gubitak pritiska / količina volumetrijskog protoka
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — SM7020-00 — 13.06.2019 —