- Proizvodi
- SL5203
Zaslon za praćenje zračnog protoka
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Zaslon za praćenje zračnog protoka
SL5203
SLG23XEE40KG/2M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | Ø 23 mm |
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 1 |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 90 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Raspon mjera/postavki
Područje protoka [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Napomena o rasponu protoka |
|
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 1 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Materijali | kućište: PBT; površina senzora: titan |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | PBT; titan |
Procesni priključak | Ø 23 mm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|