Zaslon za praćenje zračnog protoka
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
Zaslon za praćenje zračnog protoka
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
- Pouzdano praćenje protoka zraka
- Za uporabu u ventilacijskim sustavima u građevinskoj automatizaciji
- Korisnički prilagođeno namještanje potrebne dubine uranjanja senzora
- Precizni analogni izlaz
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | Ø 23 mm |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | 35...65 |
Snaga tlaka [bar] | 1 |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -10...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 90 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Raspon mjera/postavki
Područje protoka [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Napomena o rasponu protoka |
|
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 1 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 726 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 219 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materijali | kućište: PBT; površina senzora: titan |
Materijali u kontaktu s medijima | PBT; titan |
Procesni priključak | Ø 23 mm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |