- Proizvodi
- SL0002
Zaslon za praćenje zračnog protoka
SL0002
LTM1202B1A
Zaslon za praćenje zračnog protoka
SL0002
LTM1202B1A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Procesni priključak | M12 x 1 |
---|
Primjena
Snaga tlaka [bar] | 5 |
---|
Električni podaci
Priključak na sklopno pojačalo | da |
---|---|
Pojačivači prekapčanja | Priključak na sklopno pojačalo SC0001 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 60 |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 10...250 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 5 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | < 5 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
---|---|
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | Mjed niklovano |
Materijali u kontaktu s medijima | površina senzora: PBT |
Procesni priključak | M12 x 1 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|