Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF321A
SFR12ABB/2G
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF321A
SFR12ABB/2G
- Za primjene u opasnim područjima
- Pouzdano praćenje tekućina i plinova u cijevima
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
Značajke proizvoda
Duljina sonde L [mm] | 12 |
---|---|
Procesni priključak | G 1/2 vanjski navoj |
Primjena
Mediji | Tekućine; Plinovi |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -20...70 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Srednja temperatura [°C] | -20...70 |
---|
Srednja temperatura [°C] | -20...70 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 12 |
---|
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 8648 |
Sigurnosna klasifikacija
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 1,2 |
---|---|
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 6 |
Temperaturni razred | T4 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 456 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | G 1/2 vanjski navoj |
Duljina instalacije EL [mm] | 45 |
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|