Zamjenski artikl: SF5350
+ E40096
– Usporedba proizvoda: SF3200 / SF5350
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Značajke proizvoda | ||
---|---|---|
Procesni priključak | G 1/2 vanjski navoj | |
Primjena | ||
Primjena | Područje visoke temperature | |
Mediji | Tekućine; Plinovi | |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 | |
Snaga tlaka [bar] | 30 | |
Tekućine | ||
Primjena | Područje visoke temperature | |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 | |
Plinovi | ||
Srednja temperatura [°C] | -25...80 | |
Električni podaci | ||
Priključak na mjernu elektroniku | VS 0200 | |
Raspon mjera/postavki | ||
Tekućine | ||
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 | |
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 | |
Plinovi | ||
Područje regulacije [cm/s] | 200...2000 | |
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 | |
Točnost / odstupanja | ||
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 | |
Vremena reakcije | ||
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 | |
Tekućine | ||
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 | |
Plinovi | ||
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 | |
Radni uvjeti | ||
Zaštita | IP 67 | |
Mehanički podaci | ||
Kućište | Tip navoja | |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) | |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) | |
Procesni priključak | G 1/2 vanjski navoj | |
Dodatna oprema | ||
Dodatna oprema (isporučena) |
|
|
Opaske | ||
Količina pakiranja | 1 kom. | |
Električni priključak | ||
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — SF3200-00 — 06.03.2003 —
![]() |