- Proizvodi
- SF3002
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF3002
SFR12ABA/10M/PH
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF3002
SFR12ABA/10M/PH
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Procesni priključak | G 1/2 vanjski navoj |
---|
Primjena
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Mediji | Tekućine; Plinovi |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Primjena | Područje visoke temperature |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS 0200 |
---|
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...60 |
Područje regulacije [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 200...800 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 15 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 1...10 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Kućište | Tip navoja |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Procesni priključak | G 1/2 vanjski navoj |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 10 m, PUR / PVC; 5 x 0,34 mm² |
---|