Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF2410
SFR14XBK/6M
Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu
SF2410
SFR14XBK/6M
- Pouzdano praćenje agresivnih tekućina u cijevima
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Keramički materijali za kontakt s medijem
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jednostavni procesni priključak pomoću adaptera
Značajke proizvoda
Duljina sonde L [mm] | 12 |
---|---|
Procesni priključak | G 1/4 |
Primjena
Mediji | Tekućine; agresivni mediji |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | 5...70 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Srednja temperatura [°C] | 5...70 |
---|
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku | VS3000 |
---|
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 12 |
---|
Područje regulacije [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Najveća osjetljivost [cm/s] | 3...40 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] | 7 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 2...20 |
---|
Vrijeme reagiranja [s] | 2...20 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 8648 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 379 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Materijali | keramika (99,7 % Al2O3) |
Materijali u kontaktu s medijima | keramika (99,7 % Al2O3) |
Procesni priključak | G 1/4 |
Duljina instalacije EL [mm] | 27 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 6 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC |
---|