1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. SF0705

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: SF221A – Usporedba proizvoda: SF0705 / SF221A

SF0705

Senzor protoka za spoj na jedinicu za procjenu

SFR14ABBE1
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
Značajke proizvoda
Procesni priključak G 1/4 vanjski navoj
Primjena
Primjena Područje ex 1
Srednja temperatura [°C] -25...80
Snaga tlaka [bar] 30
Tekućine
Primjena Područje ex 1
Srednja temperatura [°C] -25...80
Plinovi
Srednja temperatura [°C] -25...80
Električni podaci
Priključak na mjernu elektroniku VS 0200 Exi
Raspon mjera/postavki
Tekućine
Područje regulacije [cm/s] 3...300
Najveća osjetljivost [cm/s] 3...60
Plinovi
Područje regulacije [cm/s] 200...2000
Najveća osjetljivost [cm/s] 200...800
Točnost / odstupanja
Temperaturni gradijent [K/min] 15
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] 1...10
Tekućine
Vrijeme reagiranja [s] 1...10
Plinovi
Vrijeme reagiranja [s] 1...10
Radni uvjeti
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Kućište Tip navoja
Materijali nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Procesni priključak G 1/4 vanjski navoj
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, TPE-S; Maks. duljina kabela: 100 m; 5 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — SF0705-00 — 06.03.2003 —