- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Sustavi za mjerenje potrošnje komprimiranog zraka i industrijskih plinova
- SD5100
Mjerač brzine protoka plinova
SD5100
SDR14DGXFPKG/US-100
Mjerač brzine protoka plinova
SD5100
SDR14DGXFPKG/US-100
- Precizno mjerenje protoka, potrošnje i temperature medija
- Visoki stupanj točnosti, ponovljivosti i mjerne dinamike
- Za otkrivanje komprimiranog zraka u industrijskoj primjeni
- S izlazom za prekapčanje, analognim i impulsnim izlazom
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Otkazani artikal
Datum povlačenja s tržišta: 12/31/2024
Datum povlačenja s tržišta: 12/31/2024
Alternativni artikli: SD5600 Usporedba proizvoda: SD5100 / SD5600 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 DN8 |
Mjerno područje [m³/h] | 0,08...24,04 |
---|
Mjerno područje [m³/h] | 0,04...14,36 |
---|
Mjerno područje [m³/h] | 0,04...15 |
---|
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | argon (Ar); ugljični dioksid (CO2); dušik (N2) |
Srednja temperatura [°C] | 0...60 |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Snaga tlaka [MPa] | 1,6 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 100 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; impulsni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250; (po izlazu) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Izlaz impulsa | brojač potrošene količine |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Prekid niskog protoka LFC [m³/h] | < 0,26 |
---|---|
Mjerna dinamika | 1:300 |
Mjerno područje [m³/h] | 0,08...24,04 |
---|---|
Područje prikaza [m³/h] | 0...28,84 |
Rezolucija [m³/h] | 0,02 |
Zadana točka SP [m³/h] | 0,22...24,04 |
Točka resetiranja rP [m³/h] | 0,12...23,94 |
Analogna početna točka ASP [m³/h] | 0...19,24 |
Analogna završna točka AEP [m³/h] | 4,8...24,04 |
Duljina koraka [m³/h] | 0,02 |
Mjerno područje [m³/h] | 0,04...14,36 |
---|---|
Područje prikaza [m³/h] | 0...17,24 |
Rezolucija [m³/h] | 0,02 |
Zadana točka SP [m³/h] | 0,14...14,36 |
Točka resetiranja rP [m³/h] | 0,08...14,3 |
Analogna početna točka ASP [m³/h] | 0...11,48 |
Analogna završna točka AEP [m³/h] | 2,88...14,36 |
Duljina koraka [m³/h] | 0,02 |
Vrijednost impulsa | 0,001...1 000 000 m³ |
---|---|
U koracima po | 0,001...1000 m³ |
Duljina impulsa [s] | 0,062...2 |
Mjerno područje [m³/h] | 0,04...15 |
---|---|
Područje prikaza [m³/h] | 0...18 |
Rezolucija [m³/h] | 0,02 |
Zadana točka SP [m³/h] | 0,14...15 |
Točka resetiranja rP [m³/h] | 0,08...14,94 |
Analogna početna točka ASP [m³/h] | 0...12 |
Analogna završna točka AEP [m³/h] | 3...15 |
Duljina koraka [m³/h] | 0,02 |
Mjerno područje [°C] | 0...60 |
---|---|
Područje prikaza [°C] | -12...72 |
Rezolucija [°C] | 0,2 |
Zadana točka SP [°C] | 0,4...60 |
Točka resetiranja rP [°C] | 0...59,8 |
Analogna startna točka [°C] | 0...48 |
Analogna završna točka [°C] | 12...60 |
U koracima po [°C] | 0,2 |
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [% od mjerene vrijednosti] | ± 1,5 |
---|---|
Točnost (u mjernom području) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (uvjeti: instalacija prema DIN ISO 2533) |
Preciznost [K] | ± 2; (kod protoka medija u granicama mjernog područja protoka) |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP u koracima [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Praćenje protoka; mjerač količine; brojilo odabranih vrijednosti; histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; izlaz struje / impulsa; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica; odabir medija |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 3 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4,1 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrenje CPA |
|
||||||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [godina] | 227 | ||||||||||||||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 981 |
---|---|
Materijali | PBT-GF20; Računalo; Računalo; nehrđajući čelik (1,4301/304); FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4301/304); Keramika pasivirano staklom; PEEK; poliester; FKM; Aluminij eloksirano |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 DN8 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazna jedinica | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|