- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Sustavi za mjerenje potrošnje komprimiranog zraka i industrijskih plinova
- SD0523
Mjerač komprimiranog zraka
SD0523
SDD11DGXFPKG/US-100
Mjerač komprimiranog zraka
SD0523
SDD11DGXFPKG/US-100
- Precizno mjerenje protoka, potrošnje i temperature medija
- Visoki stupanj točnosti, ponovljivosti i mjerne dinamike
- Za otkrivanje komprimiranog zraka u industrijskoj primjeni
- S izlazom za prekapčanje, analognim i impulsnim izlazom
- Prilagodljivo prema unutarnjim promjerima cijevi
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Otkazani artikal
Datum povlačenja s tržišta: 12/31/2024
Datum povlačenja s tržišta: 12/31/2024
Alternativni artikli: SD1540 Usporedba proizvoda: SD0523 / SD1540 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1 Unutarnji navoj |
Primjena
Montaža | Prilagodljivo prema unutarnjim promjerima cijevi; (38...254 mm) |
---|---|
Mediji | komprimiran zrak |
Srednja temperatura [°C] | 0...60 |
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Snaga tlaka [MPa] | 1,6 |
Snaga tlaka [psi] | 232 |
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 16 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 110 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; impulsni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250; (po izlazu) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Izlaz impulsa | brojač potrošene količine |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje | Raspon mjera/postavki; Praćenje protoka; Vrednosti se primjenjuju od: Ø 72 mm | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Područje prikaza |
|
|||
Rezolucija |
|
|||
Zadana točka SP |
|
|||
Točka resetiranja rP |
|
|||
Analogna početna točka ASP |
|
|||
Analogna završna točka AEP |
|
|||
Duljina koraka |
|
Vrijednost impulsa | 1...1000 x 10³ |
---|---|
U koracima po | 1 Nm³ |
Duljina impulsa [s] | 0,7...2 (D = 72 mm) |
Mjerno područje [°C] | 0...60 |
---|---|
Područje prikaza [°C] | -12...72 |
Rezolucija [°C] | 0,2 |
Zadana točka SP [°C] | 0,4...60 |
Točka resetiranja rP [°C] | 0,2...59,8 |
Analogna startna točka [°C] | 0...45 |
Analogna završna točka [°C] | 15...60 |
U koracima po [°C] | 0,2 |
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [% od mjerene vrijednosti] | ± 1,5 |
---|---|
Točnost (u mjernom području) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22 °C; standardni volumetrijski protok: 50...850 Nm³/h) |
Preciznost [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP u koracima [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Praćenje protoka; mjerač količine; brojilo odabranih vrijednosti; Praćenje temperature; histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; izlaz struje / impulsa; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica; brojač |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 3 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 5 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 213 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 539,5 |
---|---|
Materijali | PBT-GF20; Računalo; nehrđajući čelik (1,4301/304); FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (336 / 1.4401); nehrđajući čelik (1,4301/304); Keramika pasivirano staklom; PEEK; poliester; FKM |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 Unutarnji navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
završna vrijednost mjernog raspona koja se odnosi na unutarnji promjer cijevi
|
|
---|