1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori u procesima
  4. Senzorji protoka / merači i brojači protoka
  5. Mehatronički senzori
  6. SBY333

SBY333

Senzor protoka s nepovratnim ventilom

SBY34BF0BPKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Precizno otkrivanje protoka u cijevima
  • Prikladno za vodu, ulja i otopine antifriza
  • Pouzdano sprječavanje povratnog protoka s veoma brzim vremenog reagiranja
  • Intuitivna neprekidna prilagodba sklopne točke
  • Čvrsto kućište s iznimno visokom otpornošću na tlak
  • ce
  • eac
  • cul

Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Procesni priključak Rp 3/4
Primjena
Mediji Tekućine; Voda; antifrizna rješenja; Ulja; rashladne tečnosti
Srednja temperatura [°C] 0...85
Snaga tlaka [bar] 40
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC; (prema SELV/PELV)
Potrošnja struje [mA] < 15
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal signal prekapčanja
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 1
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [l/min] 1...25
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [% od konačne vrijednosti] 1
Histereza [l/min] 0,5...2
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] ± 5
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] < 0,01
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Temperatura skladištenja [°C] -15...80
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina] 15,78
Mehanički podaci
Težina [g] 474,5
Materijali Mjed hemijski obloženo niklom; PP; Aluminij eloksirano; PA
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4310 / 301); nehrđajući čelik (1,4301/304); PBT; Mjed hemijski obloženo niklom; PP; PPS; Poliolefin; O-prsten: FKM
Procesni priključak Rp 3/4
Mehanički ciklusi prekapčanja 10 miliona
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x LED, Žuto
Dodatna oprema
Dodatna oprema (isporučena)
Imbus
Opaske
Opaske
Oprez Ne zakrećite kapicu iznad maksimalne vrijednosti raspona postavljanja.
Svi se podaci odnose na vodu (20 °C).
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12
dijagrami i grafikoni
Gubitak pritiska
dP Gubitak pritiska
Q količina volumetrijskog protoka
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — SBY333-03 — 06.05.2015 —