Mjerač protoka s nepovratnim ventilom i zaslonom
SBY246
SBY11IF0FRKG
Mjerač protoka s nepovratnim ventilom i zaslonom
SBY246
SBY11IF0FRKG
- Precizno otkrivanje protoka i temperature medija
- Prikladno za vodu, rashlađivače, ulje i otopine antifriza zbog integriranih mjernih grafikona
- Pouzdano sprječavanje povratnog protoka s veoma brzim vremenog reagiranja
- S izlazom za prekapčanje, analognim ili frekvencijskim izlazom i IO-Linkom
- Jasno vidljiv prikaz LED s izmjenom crvene / zelene boje
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Podsjećamo na izmijenjen dizajn kućišta!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem Rp 1 Unutarnji navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu | ||
Mediji | Tekućine; Voda; antifrizna rješenja; rashladne tečnosti | ||
Napomena o medijima |
|
||
Srednja temperatura [°C] | -10...100 | ||
Snaga tlaka [bar] | 25 | ||
Snaga tlaka [MPa] | 2,5 | ||
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 25 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 3 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; signal frekvencije; IO-Link; (konfigurabilno) |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150; (po izlazu 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Ciklusi (mehaničkog) uključivanja i isključivanja | 10 miliona |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Frekvencija izlaza [Hz] | 0...10000 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Rezolucija |
|
||
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
Krajnja točka frekvencije FEP |
|
||
Duljina koraka |
|
||
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Mjerna dinamika | 1:50 |
Mjerno područje [°C] | -10...100 |
---|---|
Područje prikaza [°C] | -32...122 |
Rezolucija [°C] | 1 |
Zadana točka SP [°C] | -9...100 |
Točka resetiranja rP [°C] | -10...99 |
U koracima po [°C] | 1 |
Početna točka frekvencije, FSP [°C] | -10...78 |
Krajnja točka frekvencije FEP [°C] | 12...100 |
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] | 10...10000 |
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 2 l/min; temperatura medija i radna temperatura: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 1 % MEW |
Temperaturni drift | 0,029 °C / K |
---|---|
Preciznost [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,01 |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...5 |
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0...5 |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; izlaz struje / frekvencije; odabir medija; prigušenje za izlaz prekapčanja / analogni izlaz; prikaz se može okretati i isključiti; standardna mjerna jedinica; boja procesne vrijednosti |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 2 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 5 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -15...80 | ||
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 145 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1286 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; Računalo; Mjed hemijski obloženo niklom |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (336 / 1.4401); nehrđajući čelik (1,4404/316L); Mjed (2.0371); Mjed hemijski obloženo niklom; PPS; O-prsten: FKM |
Procesni priključak | spoj navojem Rp 1 Unutarnji navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Upute | Podsjećamo na izmijenjen dizajn kućišta! | ||||
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
Gubitak pritiska
|
|
---|