senzor protoka
SA4120
SAEXXXXBFRKG/US-100
senzor protoka
SA4120
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Mjerenje protoka i temperature u isto vrijeme
- Pouzdano praćenje protoka zraka
- Prikaz crveno/zeleno za jasno utvrđivanje prihvatljivog raspona
- S izlazom za prekapčanje, analognim signalom i IO-Linkom
- Procesni se priključak može zakretati radi optimalnog poravnanja
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | Ø 8 mm |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Montaža | Preporučeno za promjere cijevi; ( 15...400 mm) |
Mediji | zrak |
Srednja temperatura [°C] | -20...100 |
Snaga tlaka [bar] | 50 |
Snaga tlaka [MPa] | 5 |
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 50 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 100 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; signal frekvencije; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 350 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Frekvencija izlaza [Hz] | 0...1000 |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 100 |
---|---|
Način rada | relativni; apsolutno plinovito; (apsolutno: preporučuje se referentna mjera; Tvorničke postavke: relativni) |
Područje prikaza [m/s] | 0...36 |
Rezolucija [m/s] | 0,2 |
Zadana točka SP [m/s] | 2...30 |
Točka resetiranja rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Analogna početna točka ASP [m/s] | 0...24 |
Analogna završna točka AEP [m/s] | 6...30 |
Krajnja točka frekvencije FEP [m/s] | 6,6...30 |
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] | 100...1000 |
Područje regulacije [m/s] | 0...30 |
---|---|
Najveća osjetljivost [m/s] | 0,6...30 |
Područje regulacije [m/s] | 0...60 |
---|---|
Najveća osjetljivost [m/s] | 0,6...30 |
Mjerno područje [°C] | -20...100 |
---|---|
Rezolucija [°C] | 0,2 |
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Preciznost | ± (10 % MW + 2 % MEW); (referentni uvjeti: DN50; Unutarnji promjer 51 mm; unutar raspona najveće osjetljivosti: 20 °C / < 6 bar; Dubina umetanja: 15 mm; dužina ulazne cijevi: 2,5 m; standardna brzina do standarda DIN ISO 2533 na vrhu senzora) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Temperaturni drift | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Preciznost [K] | ± 2 / + 8; (brzina protoka > 20 % VMR i 20 °C: ± 2) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 7 |
---|
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 30 (T09); (brzina protoka: ≥ 10 m/s) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; izlaz struje / frekvencije; odabir medija; Prigušenje; Funkcija učenja; prikaz se može okretati i isključiti; standardna mjerna jedinica; boja procesne vrijednosti |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
Način SIO | da | ||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||
Analogna obrada podatke analogno | 2 | ||||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3 | ||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 131 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 295,05 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | Ø 8 mm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|