- Proizvodi
- SA1000
senzor protoka
SA1000
SAM16BBD100G/W/US
senzor protoka
SA1000
SAM16BBD100G/W/US
- Pouzdano praćenje vode u cijevima
- Precizni linearni analogni izlaz
- Žaruljice LED za stupčasti prikaz sklopne točke i protoka
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Promjenjivi procesni priključak pomoću adaptera
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: SA5000 Usporedba proizvoda: SA1000 / SA5000 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Procesni priključak | M16 x 1,5 |
---|
Primjena
Dizajn | Za cijevi DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mediji | Voda | ||||
Napomena o medijima |
|
||||
Srednja temperatura [°C] | 0...80 | ||||
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...28 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 15 |
Izlazi
Izlazni signal | analogni signal |
---|---|
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (linearizirano) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | ; (linearizirano) |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Područje protoka [cm/s] | 3...150 |
---|
Točnost / odstupanja
Napomena o ponovljivosti |
|
|
---|---|---|
Temperaturni gradijent [K/min] | 200 | |
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | max. ± 10 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 268,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | M16 x 1,5 |
Oznaka navoja | M16 x 1,5 |
Materijali | PBT-GF20 |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); O-prsten: NBR 70 Shore A |
Procesni priključak | M16 x 1,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|