1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RV6124

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

RV6124

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RV-0500-I24/J E
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
  • cruus
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija 500 razlučivost
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] 150
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 50
Frekvencija prekapčanja [kHz] 160
Vrsta zaštite od kratkog spoja < 60 s
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 500 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...85
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 66
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
15 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 95,5
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 20
Električni priključak
Poveznik: 1 x M23 (ifm 1001.4), aksijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RV6124-00 — 04.12.2007 —