1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RV6033

Alternativni artikl: RV3500 – Usporedba proizvoda: RV6033 / RV3500
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.
Otkazani artikal
Datum obustave proizvodnje: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RV6033

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RV-2000-I24/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
  • Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
  • Brzo i jednostavno postavljanje
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
  • Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
  • ce
  • c_nrtl_us
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija 2000 razlučivost
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Primjena
Načelo funkcije prirasno
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 50
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Vrsta zaštite od kratkog spoja < 60 s
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 2000 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...100
Napomena o temperaturi okoline
kod učvršćenog kabela: -40 °C
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
200 g
Otpornost na vibracije
30 g
MTTF [godina] 190
Mehanički podaci
Težina [g] 467
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 20
Opaske
Upute Otkazani artikal
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR; Maks. duljina kabela: 300 m; radijalno, primjenjivo i aksijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RV6033-03 — 01.09.2010 —