You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Enkoderi
  4. Inkrementalni enkoderi
  5. RV1081

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RV1081

RV-4096-I05/K

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RV1081

RV-4096-I05/K

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
  • c_nrtl_us
Značajke proizvoda
Rezolucija 4096 razlučivost
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 10
Radni napon [V] 5 DC
Potrošnja struje [mA] 150
Izlazi
Električna izvedba TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 4096 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...100
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
15 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 75,5
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 20
Električni priključak
Poveznik: 1 x M23 (ifm 1001.4), radijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)