Značajke proizvoda |
Rezolucija |
4096 razlučivost |
Dizajn osovine |
čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] |
6 |
Primjena |
Načelo funkcije |
prirasno |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...30 DC |
Potrošnja struje [mA] |
150 |
Izlazi |
Električna izvedba |
HTL |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
50 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] |
300 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
< 60 s |
Fazni pomak A i B [°] |
90 |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
4096 razlučivost |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-30...85 |
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
MTTF [godina] |
190 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
420 |
Dimenzije [mm] |
Ø 58 / L = 62 |
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
Pričvrsna prirubnica |
Sinkrona prirubnica |
Opaske |
Upute |
Otkazani artikal |
Električni priključak |
|
Poveznik: 1 x M23 (ifm 1001.4), radijalno |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|