- Proizvodi
- RU1100
Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom
RU1100
RU-0720-I05/S1
Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom
RU1100
RU-0720-I05/S1
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Rezolucija | 720 razlučivost |
---|---|
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 6 |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Radni napon [V] | 5 DC |
Potrošnja struje [mA] | 150 |
Izlazi
Električna izvedba | TTL |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 20 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 300 |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 720 razlučivost |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...100 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaštita | IP 64 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 6 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 20 | |
Pričvrsna prirubnica | Sinkrona prirubnica |
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno | |
Poveznik: 1 x Bajonett (ifm 1000.2) |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|