1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RU1083

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

RU1083

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RU-0720-I05/N2
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
Rezolucija 720 razlučivost
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 6
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 10
Radni napon [V] 5 DC
Potrošnja struje [mA] 150
Izlazi
Električna izvedba TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 720 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...100
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 46
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 6
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 20
Pričvrsna prirubnica Sinkrona prirubnica
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR; radijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RU1083-01 — 04.12.2007 —