1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RP6412

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

RP6412

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RP-2500-I24/N15

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
  • Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
  • Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
  • Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
  • ce
  • c_nrtl_us
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija 2500 razlučivost
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 50
Primjena
Načelo funkcije prirasno
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 50
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja < 60 s
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 2500 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...65
Napomena o temperaturi okoline
viša temperatura na zahtjev
za dijagram vidi upute o montaži
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 75; (za kratko vrijeme: 95 %; nije dopuštena kondenzacija)
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
MTTF [godina] 57
Mehanički podaci
Težina [g] 1300
Dimenzije [mm] Ø 87 / L = 55
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 4000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 20
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 50
Postavljanje osovine H7
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 1,5; (Samo za nadoknadu tolerancije ugradnje i toplinskog širenja; Nije dopušteno dinamičko kretanje.)
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RP6412-03 — 01.09.2010 —