1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RP6308

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

RP6308

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RP-1000-I24/N10
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
Rezolucija 1000 razlučivost
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 20
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 50
Frekvencija prekapčanja [kHz] 160
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 1000 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...50
Napomena o temperaturi okoline
viša temperatura na zahtjev
za dijagram vidi upute o montaži
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 87 / L = 45
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 6000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 10
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 20
Postavljanje osovine H7
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Ugradbena dubina osovine [mm] 10
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 1,5
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RP6308-00 — 06.03.2003 —