You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. RP6013

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RP6013

RP-3600-I24/N10

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RP6013

RP-3600-I24/N10

  • Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
  • Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
  • Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
  • Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
  • c_nrtl_us
Značajke proizvoda
Rezolucija 3600 razlučivost
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 20
Primjena
Načelo funkcije prirasno
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 50
Frekvencija prekapčanja [kHz] 160
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 3600 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...50
Napomena o temperaturi okoline
viša temperatura na zahtjev
za dijagram vidi upute o montaži
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 75; (za kratko vrijeme: 95 %; nije dopuštena kondenzacija)
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Težina [g] 946,4
Dimenzije [mm] Ø 87 / L = 40
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 6000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 15
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 20
Postavljanje osovine H7
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Ugradbena dubina osovine [mm] > 46
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 1,5; (Samo za nadoknadu tolerancije ugradnje i toplinskog širenja; Nije dopušteno dinamičko kretanje.)
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0