Značajke proizvoda |
Rezolucija |
2500 razlučivost |
Dizajn osovine |
prohodna šuplja osovina |
Promjer osovine [mm] |
20 |
Primjena |
Načelo funkcije |
prirasno |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...30 DC |
Potrošnja struje [mA] |
< 150 |
Izlazi |
Električna izvedba |
HTL |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
50 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] |
160 |
Fazni pomak A i B [°] |
90 |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
2500 razlučivost |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-30...50 |
Napomena o temperaturi okoline |
viša temperatura na zahtjev |
za dijagram vidi upute o montaži |
|
Temperatura skladištenja [°C] |
-30...100 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] |
75 |
Zaštita |
IP 64 |
Testovi / odobrenja |
Otpornost na udarce |
|
Otpornost na vibracije |
|
MTTF [godina] |
57 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
890 |
Dimenzije [mm] |
Ø 87 / L = 40 |
Materijali |
Aluminij |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] |
6000 |
Maks. početni zakretni moment [Nm] |
15 |
Zakretni moment referentne temperature [°C] |
20 |
Dizajn osovine |
prohodna šuplja osovina |
Promjer osovine [mm] |
20 |
Postavljanje osovine |
H7 |
Materijal osovine |
|
Ugradbena dubina osovine [mm] |
> 46 |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] |
1,5; (Samo za nadoknadu tolerancije ugradnje i toplinskog širenja; Nije dopušteno dinamičko kretanje.) |
Opaske |
Upute |
Otkazani artikal |
Električni priključak |
|
Kabel: 1 m, PUR; radijalno |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|