You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. RP1311

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RP1311

RP-1500-I05/N10

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RP1311

RP-1500-I05/N10

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
Značajke proizvoda
Rezolucija 1500 razlučivost
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 20
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 10
Radni napon [V] 5 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Izlazi
Električna izvedba TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 1500 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...60
Napomena o temperaturi okoline
viša temperatura na zahtjev
za dijagram vidi upute o montaži
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
EN 60068-2-6 200 g (50...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 87 / L = 45
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 6000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 10
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 20
Postavljanje osovine H7
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Ugradbena dubina osovine [mm] 10
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 1,5
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)