- Proizvodi
- RO6356
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RO6356
RO-0250-I24/K U
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RO6356
RO-0250-I24/K U
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Rezolucija | 250 razlučivost |
---|---|
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani |
Promjer osovine [mm] | 12 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 200 |
Izlazi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 20 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 160 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | < 60 s |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 250 razlučivost |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...94 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...100 | |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 | |
Zaštita | IP 64 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 46,2 | |
---|---|---|
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 2,5 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani | |
Promjer osovine [mm] | 12 | |
Postavljanje osovine | H7 | |
Materijal osovine |
|
|
Ugradbena dubina osovine [mm] | 10 | |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | 1; (max. radijalno poravnanje osovine: ± 0,05 mm) |
Električni priključak
Poveznik: 1 x M18 (ifm 1001.4), radijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|