Značajke proizvoda |
Rezolucija |
100 razlučivost |
Dizajn osovine |
šuplja osovina otvorena na jednoj strani |
Promjer osovine [mm] |
12 |
Primjena |
Načelo funkcije |
prirasno |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...30 DC |
Potrošnja struje [mA] |
< 150 |
Izlazi |
Električna izvedba |
HTL |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
50 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] |
300 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
< 60 s |
Fazni pomak A i B [°] |
90 |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
100 razlučivost |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-40...100 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] |
98 |
Zaštita |
IP 64; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 64) |
Testovi / odobrenja |
Otpornost na udarce |
|
Otpornost na vibracije |
|
MTTF [godina] |
190 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
437,6 |
Dimenzije [mm] |
Ø 58 / L = 35,5 |
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
šuplja osovina otvorena na jednoj strani |
Promjer osovine [mm] |
12 |
Postavljanje osovine |
H7 |
Materijal osovine |
|
Ugradbena dubina osovine [mm] |
10 |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] |
1; (max. radijalno poravnanje osovine: ± 0,05 mm) |
Opaske |
Upute |
Otkazani artikal |
Električni priključak |
|
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 300 m; radijalno, primjenjivo i aksijalno |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|