You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Enkoderi
  4. Inkrementalni enkoderi
  5. RO3101

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RO3101

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RO3101

INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

  • Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
  • Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
  • Visoki stupanj otpornosti na udar i vibraciju zbog magnetskog osjetilnog načina
  • Slobodno programabilna razlučivost od 1... 10.000
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značajke proizvoda
Rezolucija 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 12
Primjena
Načelo funkcije prirasno
Sustav otkrivanja magnetski
Električni podaci
Radni napon [V] 4,75...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,5
Maks. električni obrtaji [U/min] 12000
Izlazi
Električna izvedba HTL/TTL
Frekvencija prekapčanja [kHz] 1000
Tvorničke postavke
Izlazna funkcija: HTL (50 mA)
Zaštita od kratkog spoja da
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] 0,1
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Rezolucija; Smjer okretanja; HTL; TTL
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Način SIO da
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 2,3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 95; (nije dopuštena kondenzacija)
Zaštita IP 65; IP 66; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 65)
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g
Otpornost na vibracije
20 g
MTTF [godina] 292
Mehanički podaci
Težina [g] 430
Dimenzije [mm] Ø 58,5 / L = 69
Materijali prirubnica: Aluminij; kućište: nehrđajući čelik (1,4521 / 444)
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 0,7; (Ugradbeni vijak)
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 2
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 12
Materijal osovine
nehrđajući čelik
Ugradbena dubina osovine [mm] 27
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 0,5
Pričvrsna prirubnica Ø 58.5 mm
Električni priključak
IO-Link Poveznik: 1 x M12, radijalno, primjenjivo i aksijalno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (336 / 1.4401); Maks. duljina kabela: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)