1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RO1328

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

RO1328

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RO-1024-I05/N11
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
Rezolucija 1024 razlučivost
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 10
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 10
Radni napon [V] 5 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Izlazi
Električna izvedba TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 1024 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...100
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 55
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 2,5
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine prohodna šuplja osovina
Promjer osovine [mm] 10
Postavljanje osovine H7
Materijal osovine
nehrđajući čelik
Ugradbena dubina osovine [mm] 10
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 1; (max. radijalno poravnanje osovine: ± 0,05 mm)
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RO1328-00 — 06.03.2003 —