1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RN6034

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

RN6034

Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom

RN-4096-G24/P1B
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
  • cruus
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija 4096 razlučivost; 4096 koraci; 12 Bit
Komunikacijsko sučelje paralela
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 250
Maks. električni obrtaji [U/min] 1500
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Vrsta zaštite od kratkog spoja < 60 s
Kod Siva šifra; (povećanje kodnih vrijednosti pri zakretanju u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini))
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 4096 razlučivost; 4096 koraci; 12 Bit
Sučelja
Komunikacijsko sučelje paralela
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...70
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 52
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 10000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 20
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; aksijalno
Poveznik: 1 x (ifm 1001.9); Maks. duljina kabela: 100 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RN6034-00 — 04.12.2007 —