Značajke proizvoda |
Rezolucija |
360 razlučivost |
Komunikacijsko sučelje |
paralela |
Dizajn osovine |
čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] |
6 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...30 DC |
Potrošnja struje [mA] |
< 150 |
Maks. električni obrtaji [U/min] |
6000 |
Izlazi |
Električna izvedba |
HTL |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
20 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
< 60 s |
Kod |
Siva šifra; (povećanje kodnih vrijednosti pri zakretanju u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)) |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
360 razlučivost |
Sučelja |
Komunikacijsko sučelje |
paralela |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-20...85 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-30...100 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] |
98 |
Zaštita |
IP 65 |
Testovi / odobrenja |
Otpornost na udarce |
|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci |
Materijali |
Aluminij |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] |
10000 |
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
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; radijalno |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|
oslobođenje A invertno |
|
oslobođenje B invertno |
|
tragovi 3...10 |
|
tragovi 1...2 |
|