Značajke proizvoda |
Rezolucija |
8192 koraci; 13 Bit |
Komunikacijsko sučelje |
sabirnica polja putem ulaza |
Dizajn osovine |
čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] |
10 |
Električni podaci |
Tolerancija radnog napona [%] |
10 |
Radni napon [V] |
5 DC; (iz gateway) |
Potrošnja struje [mA] |
< 150 |
Maks. električni obrtaji [U/min] |
6000 |
Izlazi |
Kod |
dual kod |
Kodni signal |
Unos podataka; Signali kompatibilni s TTL-om; Impuls i impuls (inv.) pogona prema RS 485; izlaz podataka; sinkronizirani serijski rad; Podaci i podaci signala kompatibilni s TTL-om (inv.); prirasni signali; 2 sinusoidna prirasna signala (A i B) ; faza pomjerena za 90°; razdoblja signala 1 Vss 512 po okretaju |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
8192 koraci; 13 Bit |
Sučelja |
Komunikacijsko sučelje |
sabirnica polja putem ulaza |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-20...100 |
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
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
|
Kabel: 3 m, PUR |
|
Poveznik: 1 x M23; Maks. duljina kabela: 150 m |