1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RN1200

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

RN1200

Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom

RN-8192-E05/R1B
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
  • cruus
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija 8192 koraci; 13 Bit
Komunikacijsko sučelje sabirnica polja putem ulaza
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 10
Radni napon [V] 5 DC; (iz gateway)
Potrošnja struje [mA] < 150
Maks. električni obrtaji [U/min] 6000
Izlazi
Kod dual kod
Kodni signal Unos podataka; Signali kompatibilni s TTL-om; Impuls i impuls (inv.) pogona prema RS 485; izlaz podataka; sinkronizirani serijski rad; Podaci i podaci signala kompatibilni s TTL-om (inv.); prirasni signali; 2 sinusoidna prirasna signala (A i B) ; faza pomjerena za 90°; razdoblja signala 1 Vss 512 po okretaju
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 8192 koraci; 13 Bit
Sučelja
Komunikacijsko sučelje sabirnica polja putem ulaza
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...100
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 20
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 150 m; radijalno
Poveznik: 1 x M23; Maks. duljina kabela: 150 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RN1200-00 — 04.12.2007 —