Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RMB300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RMB300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- Apsolutna mogućnost praćenja položaja, čak i u isključenom stanju
- Provođenje mjerenja radnog vremena za učinkovito planiranje održavanja
- Ukupna rezolucija do 31 bita, slobodna za programiranje
- Digitalni ulaz/izlaz za prekapčanje koji se može programirati
- Visoki stupanj otpornosti na udar i vibraciju zbog magnetskog osjetilnog načina
Značajke proizvoda
Rezolucija | 65536 koraci; 32768 okretaji; 31 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 6 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | višeokretajno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (; prema PELV) |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 30 |
Potrošnja struje [mA] | < 75 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1000 |
Maks. električni obrtaji [U/min] | 12000 |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 65536 koraci; 32768 okretaji; 31 Bit |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] | 0,1 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | zadano; nulta točka; Smjer okretanja; brzina okretaja |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profili |
|
||||||||
Način SIO | ne | ||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 | ||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; radni sati mjerača; unutarnja temperatura; brojač ciklusa prekapčanja | ||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98; (nije dopuštena kondenzacija) |
Zaštita | IP 65; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 64) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 283 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 227,2 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 36 / L = 65 | |
Materijali | prirubnica: Aluminij; kućište: nehrđajući čelik (1,4521 / 444) | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 6 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 40 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 110 | |
Pričvrsna prirubnica | prirubnica sa servomehanizmom; Ø 36 mm |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (336 / 1.4401) |