Značajke proizvoda |
Rezolucija |
4096 koraci; 4096 okretaji; 24 Bit |
Komunikacijsko sučelje |
Sučelje podataka SSI |
Dizajn osovine |
čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] |
6 |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
10...30 DC |
Potrošnja struje [mA] |
< 250 |
Maks. električni obrtaji [U/min] |
6000 |
Izlazi |
Kod |
Siva šifra; (povećanje kodnih vrijednosti pri zakretanju u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)) |
Kodni signal |
Unos podataka; Signali kompatibilni s TTL-om; Impuls i impuls (inv.) pogona prema RS 485; izlaz podataka; sinkronizirani serijski rad; Podaci i podaci signala kompatibilni s TTL-om (inv.); prirasni signali; 2 sinusoidna prirasna signala (A i B) ; faza pomjerena za 90°; razdoblja signala 1 Vss 512 po okretaju |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
4096 koraci; 4096 okretaji; 24 Bit |
Sučelja |
Komunikacijsko sučelje |
Sučelje podataka SSI |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-20...85 |
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
10000 |
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
Ne treba koristiti žice / zatike koji nisu spojeni. |
|
Električni priključak |
|
Poveznik: 1 x M23 (ifm 1001.4), radijalno; Maks. duljina kabela: 100 m |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|