- Proizvodi
- RM6114
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM6114
RM-8192-P24/K E
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM6114
RM-8192-P24/K E
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: RM6110 Usporedba proizvoda: RM6114 / RM6110 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Rezolucija | prigodno za parametrizaciju razlučivost; 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | Sučelje podataka SSI |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 10 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 300 |
Maks. električni obrtaji [U/min] | 6000 |
Izlazi
Kod | Dvojni kȏd ili kȏd Gray; (prigodno za parametrizaciju; konstanta vremena za izračuna položaja: 0,5 ms) |
---|
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | prigodno za parametrizaciju razlučivost; 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Sučelje podataka SSI |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...80 |
Zaštita | IP 66 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 10000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 10 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 20 |
Opaske
Opaske |
|
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M23 (ifm 1001.11), radijalno; Maks. duljina kabela: 100 m |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|