Značajke proizvoda |
Rezolucija |
8192 razlučivost; 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
Komunikacijsko sučelje |
Sučelje podataka SSI |
Dizajn osovine |
čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] |
10 |
Primjena |
Načelo funkcije |
apsolutno |
Vrsta obrtaja |
višeokretajno |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
4,75...30 DC |
Potrošnja struje [mA] |
< 200 |
Ulazi |
Ulazi |
promjena smjera rotacije; vraćanje na nulu |
Izlazi |
Kod |
Siva šifra; (povećanje kodnih vrijednosti pri zakretanju u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)) |
Kodni signal |
Impulsni ulaz; Signali kompatibilni s TTL-om; Impuls i impuls (inv.) pogona prema RS 485; izlaz podataka; sinkronizirani serijski rad; Podaci i podaci signala kompatibilni s TTL-om (inv.); prirasni signali; 2 sinusoidna prirasna signala (A i B) ; faza pomjerena za 90°; razdoblja signala 1 Vss 512 po okretaju |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
8192 razlučivost; 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
Sučelja |
Komunikacijsko sučelje |
Sučelje podataka SSI |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] |
75; (za kratko vrijeme: 95 %) |
Zaštita |
IP 64 |
Testovi / odobrenja |
Otpornost na udarce |
|
Otpornost na vibracije |
|
MTTF [godina] |
46 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
457,8 |
Dimenzije [mm] |
Ø 58 / L = 66,7 |
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
Ne treba koristiti žice / zatike koji nisu spojeni. |
|
Upute |
Otkazani artikal |
Električni priključak |
|
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; radijalno, primjenjivo i aksijalno |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|