You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. RM6102

Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i šupljim vratilom

RM6102

RM-8192-S24/N1U

Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i šupljim vratilom

RM6102

RM-8192-S24/N1U

  • Za precizno utvrđivanje položaja, brzine, kutno i linearno mjerenje
  • Izravni izlaz vrijednosti putem sučelja SSI
  • Kompaktno i čvrsto kućište
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
  • Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: RM8003 Usporedba proizvoda: RM6102 / RM8003 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
  • ce
  • c_nrtl_us
Značajke proizvoda
Rezolucija 8192 razlučivost; 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit
Komunikacijsko sučelje Sučelje podataka SSI
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 12
Primjena
Načelo funkcije apsolutno
Vrsta obrtaja višeokretajno
Električni podaci
Radni napon [V] 4,75...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 200
Ulazi
Ulazi promjena smjera rotacije; vraćanje na nulu
Izlazi
Kod Siva šifra; (povećanje kodnih vrijednosti pri zakretanju u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini))
Kodni signal Impulsni ulaz; Signali kompatibilni s TTL-om; Impuls i impuls (inv.) pogona prema RS 485; izlaz podataka; sinkronizirani serijski rad; Podaci i podaci signala kompatibilni s TTL-om (inv.); prirasni signali; 2 sinusoidna prirasna signala (A i B) ; faza pomjerena za 90°; razdoblja signala 1 Vss 512 po okretaju
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 8192 razlučivost; 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Sučelje podataka SSI
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 75; (za kratko vrijeme: 95 %)
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
30 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Težina [g] 452,4
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 35,5
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 10000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 12
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 20
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 1
Opaske
Opaske
Ne treba koristiti žice / zatike koji nisu spojeni.
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; radijalno, primjenjivo i aksijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
takt
podaci
1 takt
2 podaci