Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i šupljim vratilom
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i šupljim vratilom
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
- Za precizno utvrđivanje položaja, brzine, kutno i linearno mjerenje
- Izravni izlaz vrijednosti putem sučelja PROFINET
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Jednostavno ožičenje i programiranje
Značajke proizvoda
Rezolucija | 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | ProfiNet-IO; PROFINET profil kodera V4.2 |
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani |
Promjer osovine [mm] | 12 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | višeokretajno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 100; ((24 V)) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Kod | binarno |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] | 0,0439 |
---|
Preciznost [°] | 0,022 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | razlučivost po okretaju; ukupna razlučivost; Smjer okretanja; zadana vrijednost; pružanje vrijednosti brzine; IP adresa; MRP; MRPD; rotacijska os |
---|---|
Adresiranje | Softver |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | ProfiNet-IO; PROFINET profil kodera V4.2 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98; (nije dopuštena kondenzacija) |
Zaštita | IP 67; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 67) |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Neprekidna otpornost na udar |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 95 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 601 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58,5 / L = 98 | |
Materijali | Aluminij; stezni prsten: Mjed | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 3000 | |
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani | |
Promjer osovine [mm] | 12 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 40 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 110 | |
Pričvrsna prirubnica | Spojka statora |
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |